(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,800円 ~ 3,656円
税込価格
3,080円 ~ 4,022円

低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。(108-02810)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

108-02810・高い耐衝撃・耐はく離性。・優れた耐湿・冷熱性。・品番:480

商品性能

108-02810
耐衝撃、耐剥離
耐熱性○(100℃)
耐冷熱性
耐湿性
金属
プラスチック
ゴム、EPDM
108-02812
高強度
耐熱性◎(120℃)
耐冷熱性
耐湿性
金属
プラスチック
商品情報を表示

型番リスト

型番
粘度(CP)
仕様
品番
性能主成分
仕様1
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350
-
480
-
・高い耐衝撃・耐はく離性。・優れた耐湿・冷熱性。
20

2個

2,800( 3,080円 )

1日目

200
-
4210
-
-
20

2パック

10個入り

3,656( 4,022円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。
優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • PE、PP、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ガラス、発泡スチロールには接着できません。(108-02810)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用

ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用

    ロックタイト高機能瞬間接着剤 低臭 低白化

    ロックタイト高機能瞬間接着剤 低臭 低白化

      ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用4211

      ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用4211

        合成ゴム系接着剤 TB1501 1kg

        合成ゴム系接着剤 TB1501 1kg

          アロンアルファ(エクストラ#2000)

          アロンアルファ(エクストラ#2000)

            瞬間細ノズル N-10 10本入り HC-162

            瞬間細ノズル N-10 10本入り HC-162

              補修用接着剤 90gセット

              補修用接着剤 90gセット

                アロンアルファ(#201)

                アロンアルファ(#201)

                  業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20g

                  業務用 瞬間接着剤 711-B 金属・ゴム・プラ用 20g

                    メーカー コクゴ コクゴ コクゴ スリーボンド エスコ セメダイン スリーボンド エスコ アルテコ
                    通常価格 2,800円 1,800円 4,900円 4,777円 1,730円 158円 1,825円 1,479円 963円
                    通常出荷日 1日目~   4日目   9日目   6日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 瞬間接着剤 - - 瞬間接着剤 瞬間接着剤

                    ロックタイト高機能瞬間接着剤 耐衝撃 耐熱用のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました