(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューライトパイプ 20φ×30φ×1000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニューライトパイプ 20φ×30φ×1000L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,331円
税込単価
5,864円

【仕様】・サイズ:内径20×外径30mm長さ:1000L【特長】・耐磨耗性、耐...

詳細情報を確認する

型番

107-46904 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-46904

1個

5,331( 5,864円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:内径20×外径30mm長さ:1000L
【特長】
・耐磨耗性、耐薬品性、衛生性に優れています。
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューライトパイプ 20φ×30φ×1000Lの型番107-46904のページです。
型番107-46904に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューライトパイプ 20φ×30φ×1000L

ニューライトパイプ 20φ×30φ×1000L

    ニューライトパイプ 10φ×20φ×1000L

    ニューライトパイプ 10φ×20φ×1000L

      TIポリマー丸棒 15φ×300L TI-5013

      TIポリマー丸棒 15φ×300L TI-5013

        TIポリマー丸棒 80φ×300L TI-5013

        TIポリマー丸棒 80φ×300L TI-5013

          TIポリマー丸棒 20φ×300L TI-5013

          TIポリマー丸棒 20φ×300L TI-5013

            TIポリマー丸棒 12.5φ×300LTI-5013

            TIポリマー丸棒 12.5φ×300LTI-5013

              ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ

              ポリプロピレンメッシュ PPシリーズ

                メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン
                通常価格 5,331円 4,030円 10,682円 224,505円 16,383円 8,300円 6,080円
                通常出荷日 10日目   7日目   10日目   10日目   10日目   10日目   12日目  

                ニューライトパイプ 20φ×30φ×1000Lのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました