(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リスキャリー 90・60大 平台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リスキャリー 90・60大 平台車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,046円
税込単価
33,051円

【仕様】・種類:90・60(大)・積載面(mm):900×600)・耐荷重:2...

詳細情報を確認する

型番

107-45602 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-45602

1個

30,046( 33,051円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・種類:90・60(大)
・積載面(mm):900×600)
・耐荷重:200
・天板材質:PP
・※キャスター:4インチゴム車(自在4)
【特長】
・高強度で重量物に適しています。
・スベリ止め付き。
・入数:1台

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リスキャリー 90・60大 平台車の型番107-45602のページです。
型番107-45602に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リスキャリー 90・60大 平台車

リスキャリー 90・60大 平台車

    リスキャリー 71・45小 平台車

    リスキャリー 71・45小 平台車

      ハンドカーSM 青

      ハンドカーSM 青

        導電性樹脂平台車 グランカート

        導電性樹脂平台車 グランカート

          エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

          エコフラットキャリー(エアーキャスター・グレータイヤ仕様)

            板台車

            板台車

              サンコー ハンドカーSS(平床) 青

              サンコー ハンドカーSS(平床) 青

                オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

                オリコン用キャリー 55~75L用 650×440×134㎜

                  エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

                  エコフラットキャリー(エアーキャスター・ホワイトタイヤ仕様)

                    板台車 スタッキング仕様

                    板台車 スタッキング仕様

                      リスキャリー 平台車

                      リスキャリー 平台車

                        樹脂台車(ブルー)

                        樹脂台車(ブルー)

                          サンキャリー 6090(Φ100)

                          サンキャリー 6090(Φ100)

                            メーカー コクゴ コクゴ 三甲 トラスコ中山 ワコーパレット サカエ 三甲 三商 ワコーパレット サカエ 岐阜プラスチック工業 サカエ 三甲
                            通常価格 30,046円 18,415円 34,359円 17,789円 17,966円 6,953円 20,068円 12,648円 18,351円 6,881円 18,909円 3,739円 26,938円
                            通常出荷日 8日目   10日目   8日目   4日目~   4日目   3日目   8日目   19日目   1日目   3日目   7日目   3日目   8日目  

                            リスキャリー 90・60大 平台車のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました