(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:107-43101
カプトン電気絶縁用テープ カプトンデンキゼツエンヨウテープ P-221

カプトン電気絶縁用テープ 107-43101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

【仕様】・耐溶剤性(特にフレオン及びハイドロカーボン)、難燃性、高耐熱性【用途...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    33
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 色詳細:
    琥珀色
  • 商品タイプ:
    粘着テープ

型番

107-43101 解除

Loading...

107-43101 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ厚(mm)
テープ幅(mm)
粘着剤
粘着力
引張強さ
伸び(%)
破壊電圧(kV)
使用温度(耐熱温度)(℃)
商品コード
基材詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-43101

0.066
12.7
シリコーン系
2.7N/10mm
63N/10mm
85
7
260/180(連続許容温度)
P-221
25ミクロン カプトンフィルム

1個

5,500( 6,050円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐溶剤性(特にフレオン及びハイドロカーボン)、難燃性、高耐熱性
【用途】
・サーミスタ素子の外装絶縁、真空蒸着時の電子部品の仮止め、高耐熱電線の結束、基板のハンダメッキのマスキング

107-43101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カプトン電気絶縁用テープの型番107-43101のページです。
型番107-43101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カプトン電気絶縁用テープ

カプトン電気絶縁用テープ

    ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

    ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

      ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

      ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

        エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

        エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

          カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

          カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

            ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

            ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

              電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

              電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃

                カプトンテープ 10mm×20m

                カプトンテープ 10mm×20m

                  ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                  ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                      ポリイミド粘着テープ API-114A

                      ポリイミド粘着テープ API-114A

                        チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                        チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                          ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                          ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                            メーカー コクゴ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン 日東電工アメリカ(旧パーマセル) アズワン アズワン 中興化成工業 アズワン 中興化成工業 スリーエムジャパン
                            通常価格 5,500円 414円 329円 4,006円 6,230円 2,554円 80,000円 3,240円 4,750円 4,184円 2,019円 1,259円 1,780円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   12日目   1日目~   1日目~  
                            テープ長さ(m) 33 66 66 55 33 33 33 20 20 20 10 - 33
                            UL510規格(難燃性) 認定あり 認定あり - 認定あり 認定あり 認定あり 認定あり 認定あり 認定あり 認定あり - 認定あり -
                            ブラウン系 - クリアー系 ホワイト系 ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 ブラウン系 イエロー系 - ブラウン系 ブラウン系
                            単品/パック 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 - 単品 単品
                            色詳細 琥珀色 - - - - - - - - - - - -

                            カプトン電気絶縁用テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            107-43102
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ厚
                            (mm)
                            テープ幅
                            (mm)
                            粘着剤 粘着力 引張強さ 伸び
                            (%)
                            破壊電圧
                            (kV)
                            使用温度(耐熱温度)
                            (℃)
                            商品コード 基材詳細

                            7,900円

                            ( 8,690円 )
                            4個 -

                            7日目

                            0.06619シリコーン系2.7N/10mm63N/10mm857260/180(連続許容温度)P-22125ミクロン カプトンフィルム

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました