(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリルパイプ 500mm×8mm×1000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリルパイプ 500mm×8mm×1000L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
196,000円 176,400円
税込単価
215,600円 194,040円

【仕様】・長さ(m):1・外径(mm):500・肉厚(mm):8・入数:1本

詳細情報を確認する

型番

107-19544 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-19544

1個

196,000円

176,400

( 194,040円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(m):1
・外径(mm):500
・肉厚(mm):8
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクリルパイプ 500mm×8mm×1000Lの型番107-19544のページです。
型番107-19544に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリルパイプ 500mm×8mm×1000L

アクリルパイプ 500mm×8mm×1000L

    アクリルパイプ 130mm×3mm×1000L

    アクリルパイプ 130mm×3mm×1000L

      アクリルパイプ 125mm×3mm×1000L

      アクリルパイプ 125mm×3mm×1000L

        アクリルパイプ 120mm×6mm×1000L

        アクリルパイプ 120mm×6mm×1000L

          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
          通常価格 196,000円 10,886円 14,948円 17,222円
          通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目  

          アクリルパイプ 500mm×8mm×1000Lのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました