(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリルパイプ 25mm×5mm×1000L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリルパイプ 25mm×5mm×1000L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,779円
税込単価
5,257円

【仕様】・長さ(m):1・外径(mm):25・肉厚(mm):5・入数:1本

詳細情報を確認する

型番

107-18751 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-18751

1個

4,779( 5,257円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(m):1
・外径(mm):25
・肉厚(mm):5
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクリルパイプ 25mm×5mm×1000Lの型番107-18751のページです。
型番107-18751に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリルパイプ 25mm×5mm×1000L

アクリルパイプ 25mm×5mm×1000L

    アクリルパイプ 58mm×5mm×1000L

    アクリルパイプ 58mm×5mm×1000L

      アクリルパイプ 180mm×5mm×1000L

      アクリルパイプ 180mm×5mm×1000L

        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ
        通常価格 4,779円 12,500円 24,825円
        通常出荷日 10日目   3日目   10日目  

        アクリルパイプ 25mm×5mm×1000Lのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました