(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリプロピレンシート5T×1000W×2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリプロピレンシート5T×1000W×2M

通常単価(税別)
15,696円
税込単価
17,266円

【仕様】・厚さ(mm):5・幅(mm ):1000・定尺(m):2【特長】・耐...

詳細情報を確認する

型番

107-17507 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107-17507

1個

15,696( 17,266円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):5
・幅(mm ):1000
・定尺(m):2
【特長】
・耐熱、耐薬品性に優れています。
・色はナチュラルなシートです。
・入数:1枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレンシート5T×1000W×2Mの型番107-17507のページです。
型番107-17507に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリプロピレンシート5T×1000W×2M

ポリプロピレンシート5T×1000W×2M

    ポリプロピレンシート2T×1000W×2M

    ポリプロピレンシート2T×1000W×2M

      66ナイロンシート1.5t×500W×1000L

      66ナイロンシート1.5t×500W×1000L

        66ナイロンシート1t×500W×1000L

        66ナイロンシート1t×500W×1000L

          66ナイロンシート3t×500W×1000L

          66ナイロンシート3t×500W×1000L

            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
            通常価格 15,696円 7,150円 7,700円 5,150円 15,200円
            通常出荷日 7日目   5日目   7日目   7日目   6日目  

            ポリプロピレンシート5T×1000W×2Mのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました