(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコーマット ディスポ G-606

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコーマット ディスポ G-606

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【仕様】・サイズ:600×600・積層数:30シート・色:グリーン【特長】・粘...

詳細情報を確認する

型番

105-06703 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

105-06703

1個

8,000( 8,800円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:600×600
・積層数:30シート
・色:グリーン
【特長】
・粘着フィルムを30枚積層させたディスポタイプのマットです。
・マットの粘着フィルム面に添加している殺菌剤有効成分がマットから極めて微量気化し、ホコリ、あるいは微粒子中のバクテリアを殺菌します。
・人、ストレッチャー、ワゴンなどが一度通過するだけで平均70%以上のバクテリアを除去し、一度付着した塵埃が運ばれるということはありません。
・ディスポタイプで汚れたらフィルムをはがすだけで新しい粘着面が現れます。
・入数:1マット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンコーマット ディスポ G-606の型番105-06703のページです。
型番105-06703に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコーマット ディスポ G-606

サンコーマット ディスポ G-606

    サンコーマット用 フレーム 612(1枚用)

    サンコーマット用 フレーム 612(1枚用)

      クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023

      クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023

        クラウン ゼドラン コンフォートキング CK0035

        クラウン ゼドラン コンフォートキング CK0035

          中粘着マットシート

          中粘着マットシート

            メーカー コクゴ コクゴ アズワン アズワン エスコ
            通常価格 8,000円 18,000円 12,516円 23,956円 16,714円
            通常出荷日 7日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能

            サンコーマット ディスポ G-606のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました