(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコーマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコーマット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,000円 ~ 12,000円
税込価格
8,800円 ~ 13,200円

粘着フィルムを30枚積層させたディスポタイプのマットです。【特長】・マットの粘...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
サイズ(mm)
積層数
品番
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーンマット
-
600×1200
30シート
30G-612
-
1マット

1個

12,000( 13,200円 )

7日目

クリーンマット
-
470×780
30シート
30G-478
-
1マット

1個

8,000( 8,800円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着フィルムを30枚積層させたディスポタイプのマットです。
【特長】
・マットの粘着フィルム面に添加している殺菌剤有効成分がマットから極めて微量気化し、ホコリ、あるいは微粒子中のバクテリアを殺菌します
・人、ストレッチャー、ワゴンなどが一度通過するだけで平均70%以上のバクテリアを除去し、一度付着した塵埃が運ばれるということはありません
・ディスポタイプで汚れたらフィルムをはがすだけで新しい粘着面が現れます
・手術室、クリーンルーム、中央材料室、検査室といったバクテリアや塵埃の侵入を防止する必要がある場所の入口でお使い下さい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコーマット

サンコーマット

    サンコーマット ディスポ G-606

    サンコーマット ディスポ G-606

      サンコーマット用 フレーム 612(1枚用)

      サンコーマット用 フレーム 612(1枚用)

        ピュアマット(抗菌剤入) ゴムマット台座

        ピュアマット(抗菌剤入) ゴムマット台座

          東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

          東京硝子 除菌マット エレガ MR-120-300-0

            東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

            東京硝子 除菌マット エレガ 0701-57-29-01

              ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット グリーン

              ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット グリーン

                ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

                ピュアマット(抗菌剤入) 粘着マット ブルー

                  クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ

                  クリーンマット抗菌クリーンマット弱粘タイプ

                    階段用吸着マット

                    階段用吸着マット

                      コンドル 粘着マットDP-2 #15

                      コンドル 粘着マットDP-2 #15

                        ミクロマット(強粘着タイプ) M-900S (60シート×4入)

                        ミクロマット(強粘着タイプ) M-900S (60シート×4入)

                          コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン

                          コンドル 消臭抗菌マット(#15)グリーン

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ スミロン 東京硝子器械 東京硝子器械 スミロン スミロン 大日製罐 ワタナベ工業 山崎産業 ミドリ安全 山崎産業
                            通常価格 8,000円 8,000円 18,000円 25,760円 22,317円 22,317円 37,372円 37,400円 10,689円 3,031円 20,121円 35,573円 26,310円
                            通常出荷日 7日目~   7日目   8日目   4日目~   6日目   6日目   5日目~   5日目~   1日目   1日目   4日目   6日目   5日目  
                            形状 シートタイプ - - シートタイプ - - シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            グリーン - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1マット - - - - - - - - - - - -

                            サンコーマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました