(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーグル EE-32G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴーグル EE-32G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【仕様】・レンズ:PC・フレーム:PC・質量:約27g・レンズはポリカーボネー...

詳細情報を確認する

型番

104-95108 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-95108

5個

1,170( 1,287円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・レンズ:PC
・フレーム:PC
・質量:約27g
・レンズはポリカーボネート製。
・デザインを重視した保護めがね。
・クッション付きで装着部分が痛くありません。
・EN規格適合品。
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーグル EE-32Gの型番104-95108のページです。
型番104-95108に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴーグル EE-32G

ゴーグル EE-32G

    ゴーグル EE-32B

    ゴーグル EE-32B

      ゴーグル EE-11

      ゴーグル EE-11

        ゴーグル EE-70F

        ゴーグル EE-70F

          保護めがねスペクタクル形 EE-33

          保護めがねスペクタクル形 EE-33

            東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03

            東京硝子 保護メガネ 5×7 0707-87-03-03

              東京硝子 保護メガネ 5×7 5X7.03.11.00

              東京硝子 保護メガネ 5×7 5X7.03.11.00

                JIS軽量保護メガネ

                JIS軽量保護メガネ

                  ゴーグル EE-12

                  ゴーグル EE-12

                    保護めがね 337SB PET-AF

                    保護めがね 337SB PET-AF

                      GREENCROSS 安全メガネ

                      GREENCROSS 安全メガネ

                        セーフティグラス  クリアケース

                        セーフティグラス クリアケース

                          保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

                          保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 重松製作所 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン コクゴ ケニス アークランド グリーンクロス 東京硝子器械 山本光学
                            通常価格 1,170円 1,170円 700円 1,370円 9,564円 3,300円 3,298円 1,300円 769円 2,067円 637円 1,146円 1,805円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   6日目   6日目   1日目   7日目   4日目   1日目   6日目   6日目  

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました