(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴーグル EE-32B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴーグル EE-32B

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

【仕様】・レンズ:PC・フレーム:PC・質量:約27g・レンズはポリカーボネー...

詳細情報を確認する

型番

104-95107 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-95107

5個

1,170( 1,287円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・レンズ:PC
・フレーム:PC
・質量:約27g
・レンズはポリカーボネート製。
・デザインを重視した保護めがね。
・クッション付きで装着部分が痛くありません。
・EN規格適合品。
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーグル EE-32Bの型番104-95107のページです。
型番104-95107に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴーグル EE-32B

ゴーグル EE-32B

    ゴーグル EE-32G

    ゴーグル EE-32G

      ゴーグル EE-11

      ゴーグル EE-11

        ゴーグル EE-12

        ゴーグル EE-12

          保護メガネ SS-297伸縮式耳かけタイプ

          保護メガネ SS-297伸縮式耳かけタイプ

            RELIEF セーフティグラス クリアー

            RELIEF セーフティグラス クリアー

              安全メガネ SS25921

              安全メガネ SS25921

                JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

                JIS安全メガネ 一眼型 オーバーグラス

                  保護メガネ カーブ

                  保護メガネ カーブ

                    JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

                    JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ

                      一眼型メガネ 2700PCF

                      一眼型メガネ 2700PCF

                        ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                        ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

                          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン イチネンアクセス アズワン アズワン ブッシュネル アズワン アズワン ミドリ安全
                          通常価格 1,170円 1,170円 700円 769円 1,400円 1,418円 1,100円 1,400円 1,071円 2,755円 2,670円 1,685円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目  

                          ゴーグル EE-32Bのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          フライス盤の切削、旋盤の旋削作業
                          評価 5.0満足度:5.02018/01/26
                          この商品は従来の品の様に、非常に小型なのに出っ張らず顔に張り付くような感じになり、側面からも切粉が入ってきません。そのうえ曇りにくく、傷つきにくいです。従来品はゴムバンドを使うものが多く伸びきったりして使えなくなったりしますがこの商品はそれもありません。2年位使い続けていますがまだまだ使えそうですので、コストパフォーマンスから行くと最高かと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました