(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリパンツ RF-22 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリパンツ RF-22 ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
802円
税込単価
882円

ポリエステル100%のため耐久性があり、撥水性も高く、屋外での作業に適したパン...

詳細情報を確認する

型番

104-9281302 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-9281302

LL
1枚

1個

802( 882円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル100%のため耐久性があり、撥水性も高く、屋外での作業に適したパンツです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリパンツ RF-22 ブラックの型番104-9281302のページです。
型番104-9281302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリパンツ RF-22 ブラック

ポリパンツ RF-22 ブラック

    ポリパンツ RF-22 ネイビー

    ポリパンツ RF-22 ネイビー

      ポリパンツ RF-22 3L ブラック

      ポリパンツ RF-22 3L ブラック

        ポリパンツ RF-22 L ブラック

        ポリパンツ RF-22 L ブラック

          ポリパンツ RF-22 ライトグレー

          ポリパンツ RF-22 ライトグレー

            ポリヤッケ RF-21 LL ネイビー

            ポリヤッケ RF-21 LL ネイビー

              ポリヤッケ RF-21 ネイビー

              ポリヤッケ RF-21 ネイビー

                ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

                ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

                  ポリ上下セット RF-23 ブラック

                  ポリ上下セット RF-23 ブラック

                    ポリ上下セット RF-23 3Lブラック

                    ポリ上下セット RF-23 3Lブラック

                      [フリー] 使い捨てレインポンチョ

                      [フリー] 使い捨てレインポンチョ

                        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ エスコ
                        通常価格 802円 802円 802円 802円 804円 981円 981円 981円 1,697円 1,697円 278円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   4日目~   7日目   7日目   4日目~   9日目   4日目   1日目  
                        商品タイプ ボトムス ボトムス - - ボトムス - トップス トップス 上下セット - ポンチョ
                        ブラック ネイビー - - ライトグレー - ネイビー ライトグレー ブラック - クリア
                        材質 ポリエステル100% ポリエステル100% - - ポリエステル100% - ポリエステル100% ポリエステル100% ポリエステル100% - -
                        内容量 1枚 1枚 - - 1枚 - 1枚 1枚 1セット - -

                        ポリパンツ RF-22 ブラックのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました