(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリパンツ RF-22 ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリパンツ RF-22 ライトグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
884円
税込単価
972円

ポリエステル100%のため耐久性があり、撥水性も高く、屋外での作業に適したパン...

詳細情報を確認する

型番

104-9281103 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-9281103

M
1枚

1個

884( 972円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル100%のため耐久性があり、撥水性も高く、屋外での作業に適したパンツです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリパンツ RF-22 ライトグレーの型番104-9281103のページです。
型番104-9281103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリパンツ RF-22 ライトグレー

ポリパンツ RF-22 ライトグレー

    ポリパンツ RF-22 L ブラック

    ポリパンツ RF-22 L ブラック

      ポリパンツ RF-22 ブラック

      ポリパンツ RF-22 ブラック

        ポリパンツ RF-22 3L ブラック

        ポリパンツ RF-22 3L ブラック

          ポリパンツ RF-22 ネイビー

          ポリパンツ RF-22 ネイビー

            ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

            ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

              ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

              ビニールレインスーツ RF-2 ネイビー

                1222 ポケットコート

                1222 ポケットコート

                  メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ カジメイク
                  通常価格 804円 802円 802円 802円 802円 981円 3,800円 352円
                  通常出荷日 4日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   4日目~   9日目   6日目  
                  商品タイプ ボトムス - ボトムス - ボトムス トップス レインスーツ レインコート
                  ライトグレー - ブラック - ネイビー ライトグレー ネイビー クリア
                  材質 ポリエステル100% - ポリエステル100% - ポリエステル100% ポリエステル100% 塩化ビニール100%(補強ナイロン糸入り) -
                  内容量 1枚 - 1枚 - 1枚 1枚 1着 -

                  ポリパンツ RF-22 ライトグレーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  104-9281203
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 内容量

                  804円

                  ( 884円 )
                  5個 あり

                  4日目

                  L-

                  雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました