(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
981円 ~ 1,081円
税込価格
1,079円 ~ 1,189円

ポリエステル100%のため耐久性があり、撥水性も高く、屋外での作業に適したコー...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
1枚

1個

1,081( 1,189円 )

5日目

L
1枚

1個

981( 1,079円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル100%のため耐久性があり、撥水性も高く、屋外での作業に適したコートです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

ポリヤッケ RF-21 ライトグレー

    1222 ポケットコート

    1222 ポケットコート

      ポリパンツ RF-22 ライトグレー

      ポリパンツ RF-22 ライトグレー

        1250 EVAポケットコート

        1250 EVAポケットコート

          ポリヤッケ RF-21 ネイビー

          ポリヤッケ RF-21 ネイビー

            ポリヤッケ RF-21 LL ネイビー

            ポリヤッケ RF-21 LL ネイビー

              メーカー コクゴ カジメイク コクゴ カジメイク コクゴ コクゴ
              通常価格 981円 352円 804円 705円 981円 981円
              通常出荷日 4日目~   6日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目  
              商品タイプ トップス レインコート ボトムス レインコート トップス -
              ライトグレー クリア ライトグレー クリア ネイビー -
              材質 ポリエステル100% - ポリエステル100% - ポリエステル100% -
              内容量 1枚 - 1枚 - 1枚 -

              ポリヤッケ RF-21 ライトグレーのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              雨具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました