(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,449円
税込単価
3,794円

【仕様】・サイズ:L・全長(mm):230・掌まわり(mm):195・中指長...

詳細情報を確認する

型番

104-91403 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-91403

1個

3,449( 3,794円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・全長(mm):230
・掌まわり(mm):195
・中指長さ(mm):80
【特長】
・従来の約2倍の強度のポリウレタンをコーティングしており、樹脂の脱落が少なくなっています。
・コーティング部分に粘着テープが付着しても樹脂がはがれにくくなっています。
・コーティング部分が高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
【用途】
・電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業、運輸、物流業、食品関連業
・入数:10双入/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入の型番104-91403のページです。
型番104-91403に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入

被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入

    ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)

    ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)

      サニメント手袋 PE スタンダード・エンボス付 滅菌済

      サニメント手袋 PE スタンダード・エンボス付 滅菌済

        テムレス No281 手袋

        テムレス No281 手袋

          制電・防塵用手袋 4048-PU

          制電・防塵用手袋 4048-PU

            制電手袋 7077

            制電手袋 7077

              メーカー コクゴ コクゴ アズワン コクゴ ウインセス ウインセス
              通常価格 3,449円 51,037円 342円 790円 7,526円 4,550円
              通常出荷日 5日目   7日目   1日目   5日目~   4日目   4日目~  

              被膜強化パームフィット手袋BO501 L10双入のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました