(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

合成ラテックス(黒)手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-88401
合成ラテックス(黒)手袋 ゴウセイラテックス(クロ)テブクロ

通常単価(税別)
12,472円
税込単価
13,719円

【特長】・耐候性に非常に優れています・ラテックススチレンゴムと天然ゴムラテック...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • ハンドサイズ(mm):
    200
  • 材質:
    ラテックススチレンゴム+天然ゴム
  • 内容量:
    1双

型番

104-88401 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-88401 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
厚さ(mm)
カフ部内径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-88401

650
0.4
140
1双

1個

12,472( 13,719円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に非常に優れています
・ラテックススチレンゴムと天然ゴムラテックスを合成しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合成ラテックス(黒)手袋の型番104-88401のページです。
型番104-88401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

合成ラテックス(黒)手袋

合成ラテックス(黒)手袋

    ビニローブ No.140

    ビニローブ No.140

      手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

      手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

        手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

        手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

          腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 竹

              ニュービニローブ No.645

              ニュービニローブ No.645

                腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

                腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付ソフト

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

                  腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

                    腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                    腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                      手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール)

                      手袋(腕カバー付・滑止/塩化ビニール)

                        メーカー コクゴ アズワン エスコ エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ エスコ
                        通常価格 12,472円 1,372円 1,410円 840円 1,773円 2,022円 1,363円 1,688円 1,870円 1,454円 1,339円
                        通常出荷日 7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                        使用用途 耐熱・耐冷 作業用 作業用 作業用 - 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用
                        商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                        ハンドサイズ(mm) 200 - - - - - - - - - -
                        材質 ラテックススチレンゴム+天然ゴム - - - - - - - - - -
                        内容量 1双 - - - - - - - - - -

                        合成ラテックス(黒)手袋のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        104-88402
                        104-88403
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        全長
                        (mm)
                        厚さ
                        (mm)
                        カフ部内径
                        (mm)
                        内容量

                        17,393円

                        ( 19,132円 )
                        1個 -

                        7日目

                        8000.4160-

                        16,632円

                        ( 18,295円 )
                        1個 -

                        7日目

                        6500.6140-

                        天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました