(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム(白)ラテックス手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム(白)ラテックス手袋

通常単価(税別)
10,949円
税込単価
12,044円

天然ゴムラテックスの純度が通常品より高く、柔らかさ、伸縮性に非常に優れています...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 全長(mm):
    650
  • ハンドサイズ(mm):
    200
  • 中指長さ(mm):
    73
  • カフ部内径(mm):
    140
  • 材質:
    天然ゴム
  • 内容量:
    1双

型番

104-88303 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-88303

0.6
1双

1個

10,949( 12,044円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天然ゴムラテックスの純度が通常品より高く、柔らかさ、伸縮性に非常に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム(白)ラテックス手袋の型番104-88303のページです。
型番104-88303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム(白)ラテックス手袋

天然ゴム(白)ラテックス手袋

    天然ゴム(白)ラテックス手袋厚さ0.6mm×長さ800mm

    天然ゴム(白)ラテックス手袋厚さ0.6mm×長さ800mm

      ホット絞り手袋 オレンジ

      ホット絞り手袋 オレンジ

        天然ゴム手袋 しなやか中厚手

        天然ゴム手袋 しなやか中厚手

          手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

          手袋(薄手・ナイロン・天然ゴム張り)

            東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

            東和コーポ トワローブ天然ゴムあつ手 215

              手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

              手袋(ナイロン・ポリエステル・天然ゴムコート)

                No.416特殊滑り止付手袋ハナローブ

                No.416特殊滑り止付手袋ハナローブ

                  メーカー コクゴ コクゴ コクゴ ショーワグローブ エスコ 東和コーポレーション(トワロン) エスコ アズワン
                  通常価格 10,949円 13,878円 1,047円 183円 390円 533円 580円 2,400円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                  商品タイプ 天然ゴム - - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム -
                  仕様 ロング - - - ゴム張り ロング 背抜き -
                  全長(mm) 650 - - - - - - -
                  ハンドサイズ(mm) 200 - - - - - - -
                  中指長さ(mm) 73 - - - - - - -

                  天然ゴム(白)ラテックス手袋のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました