(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナノテクリーンPC 低発塵手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナノテクリーンPC 低発塵手袋

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,420円
税込単価
8,162円

【特長】・特殊ポリウレタン樹脂を全面コーティングしたムレにくい透湿防水手袋・縫...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(繊維部)、ポリエステル
  • 内容量:
    10双

型番

104-87303 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-87303

L
10双

1個

7,420( 8,162円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ポリウレタン樹脂を全面コーティングしたムレにくい透湿防水手袋
・縫製原手に特殊ポリウレタン樹脂をコーティングし、優れた低塵性を実現しました
・コーティング部の樹脂密度が高く、表面が平滑なため、汚れが付着しにくく転写を軽減します
・洗濯による品質の劣化が少なく、繰り返し、使用が可能です
・水や油などの液体を通さず、透湿せ井の高い樹脂をコーティングしているため、ムレにくい
・発泡ポリウレタンを使用した手袋と比べて、樹脂がボロボロと剥がれにくい。それにより異物混入を防ぎ歩留まり率を向上させます
・イオンコンタミネーションの少ない手袋です
・指先縫製部分を爪より高めに設定することにより、指先感覚を活かせます
【用途】
・電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナノテクリーンPC 低発塵手袋の型番104-87303のページです。
型番104-87303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナノテクリーンPC 低発塵手袋

ナノテクリーンPC 低発塵手袋

    アズピュア PUコート手袋(オーバーロックタイプ)

    アズピュア PUコート手袋(オーバーロックタイプ)

      PU爪付きクリーン手袋

      PU爪付きクリーン手袋

        ポリウレタン指先コート編手袋

        ポリウレタン指先コート編手袋

          アズピュア シームレスグローブ

          アズピュア シームレスグローブ

            ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

            ポリウレタン手のひらコート編手袋(ロングタイプ・10双入)

              制電ライントップ手袋(簡易包装)

              制電ライントップ手袋(簡易包装)

                トップフィット手袋 (指先コート) 簡易包装 10双入

                トップフィット手袋 (指先コート) 簡易包装 10双入

                  アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                  アズピュア PUコート手袋 (指先コート・手の平コート)

                    クリーン用半指インナー手袋13ゲージ(10双入り) MX301EX

                    クリーン用半指インナー手袋13ゲージ(10双入り) MX301EX

                      アズピュア PUコート手袋(ロングタイプ)

                      アズピュア PUコート手袋(ロングタイプ)

                        パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入

                        パームフィット手袋(手の平コート) B0500 簡易包装 10双入

                          制電ラインパーム手袋

                          制電ラインパーム手袋

                            メーカー コクゴ アズワン アズワン ブラストン アズワン ブラストン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 7,420円 1,960円 5,700円 6,102円 5,490円 9,110円 4,522円 2,083円 2,755円 1,857円 3,830円 2,280円 579円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 手袋 - 手袋 - 手袋 手袋 -
                            材質 その他 ナイロン ナイロン ポリウレタン・ポリエステル ポリウレタン・ポリエステル ナイロン その他 - ナイロン - ナイロン ナイロン -
                            材質詳細 ポリウレタン(樹脂部)、ナイロン(繊維部)、ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            内容量 10双 - - - - - - - - - - - -

                            ナノテクリーンPC 低発塵手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            104-87301
                            104-87302
                            104-87304
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            7,420円

                            ( 8,162円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            S-

                            7,420円

                            ( 8,162円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            M-

                            7,420円

                            ( 8,162円 )
                            2個 あり

                            5日目

                            XL-

                            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました