(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ゴム長靴 YS-111-9シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ゴム長靴 YS-111-9シリーズ

通常価格(税別)
19,131円
税込価格
21,044円

7000V以下の電気回路での活栓作業および活栓近接作業などに。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 使用電圧:
    7000V以下
  • 試験電圧:
    20000V/1分間
  • 内容量:
    1足

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

104-86201【仕様】
・使用電圧:7000V以下
・試験電圧:20000V/1分間
【用途】
・7000V以下の電気回路での活栓作業および活栓近接作業などに使用するものです。
・入数:1足
・24.0cm
・品番:YS-111-9-1
104-86203【仕様】
・使用電圧:7000V以下
・試験電圧:20000V/1分間
【用途】
・7000V以下の電気回路での活栓作業および活栓近接作業などに使用するものです。
・入数:1足
25.0cm
品番:YS-111-9-3
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
YS-111-9-1
1足

1個

19,131( 21,044円 )

10日目

25
YS-111-9-3
1足

1個

19,131( 21,044円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

7000V以下の電気回路での活栓作業および活栓近接作業などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ゴム長靴 YS-111-9シリーズ

絶縁ゴム長靴 YS-111-9シリーズ

    ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CM

    ミドリ安全 絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 23.5CM

      絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁

      絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁

        メーカー コクゴ ミドリ安全 ミドリ安全
        通常価格 19,131円 10,473円 12,420円
        通常出荷日 10日目   1日目   5日目~  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴
        規格 規格無し JIS規格品 JIS規格品
        形状 長靴 短靴 中編上げ
        耐油性 なし なし -
        静電気帯電防止機能 あり なし -

        絶縁ゴム長靴 YS-111-9シリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました