(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐冷手袋 CGF17 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐冷手袋 CGF17 L

通常単価(税別)
23,225円
税込単価
25,548円

【仕様】・品番:CGF17・サイズ:L・摘要:部分シリコーンコーティング【特長...

詳細情報を確認する

型番

104-79103 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-79103

1個

23,225( 25,548円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:CGF17
・サイズ:L
・摘要:部分シリコーンコーティング
【特長】
・液体窒素などの超低温液体の飛散から守ります。
・インナーグローブ組み込みタイプ。
・使用温度範囲:-200℃~+200℃
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐冷手袋 CGF17 Lの型番104-79103のページです。
型番104-79103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐冷手袋 CGF17 L

耐冷手袋 CGF17 L

    耐冷手袋 CGF15 L

    耐冷手袋 CGF15 L

      耐冷手袋 CGF16 M

      耐冷手袋 CGF16 M

        耐冷手袋 CGF18 M

        耐冷手袋 CGF18 M

          超低温用手袋 CGF-16

          超低温用手袋 CGF-16

            耐冷手袋 部分シリコンコーティング CGF-17 L 1双入

            耐冷手袋 部分シリコンコーティング CGF-17 L 1双入

              超低温用手袋 CGF-17/18

              超低温用手袋 CGF-17/18

                超低温用手袋 CGF-15

                超低温用手袋 CGF-15

                  手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

                  手袋(防寒ウレタン/インナー型・起毛アクリル)

                    低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

                    低温手袋 ミッドアームタイプ TS-MAシリーズ

                      クライオグローブ(R) 生活防水エルボー L

                      クライオグローブ(R) 生活防水エルボー L

                        低温防水手袋 CRYOKITシリーズ

                        低温防水手袋 CRYOKITシリーズ

                          耐冷手袋 表シリコンコーティング CGF-15 L 1双入

                          耐冷手袋 表シリコンコーティング CGF-15 L 1双入

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ケニス 三商 ケニス ケニス エスコ アズワン アイシス アズワン 三商
                            通常価格 23,225円 23,225円 28,960円 19,914円 25,525円 28,960円 21,711円 25,525円 4,600円 33,092円 41,958円 20,496円 28,960円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   10日目   19日目   9日目   19日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目   19日目  

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました