(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テムレス No281 手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テムレス No281 手袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
729円
税込単価
802円

【特長】・水を通さず通気性のある新素材を使用し不快なムレが減少・耐油性、耐摩耗...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 材質:
    樹脂部:ポリウレタン樹脂(スベリ止め部分ニトリルゴム)、繊維部:ナイロン95%、ポリウレタン5%
  • 内容量:
    1双

型番

104-78203 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-78203

L
1双

3個

729( 802円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を通さず通気性のある新素材を使用し不快なムレが減少
・耐油性、耐摩耗性に優れ、柔らかく丈夫。指先部分にはスベリ止め加工
・ウレタン樹脂を使用しているので嫌なゴム臭はない
・手袋内面の特殊加工により脱ぎはめスムーズ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テムレス No281 手袋の型番104-78203のページです。
型番104-78203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テムレス No281 手袋

テムレス No281 手袋

    制電手袋 7077

    制電手袋 7077

      制電・防塵用手袋 4048-PU

      制電・防塵用手袋 4048-PU

        防塵手袋 6007 10双入

        防塵手袋 6007 10双入

          スムス手袋(マチ無)

          スムス手袋(マチ無)

            メタフィット清流 TP-15 中 100枚

            メタフィット清流 TP-15 中 100枚

              メーカー コクゴ ウインセス ウインセス コクゴ アズワン 東京硝子器械
              通常価格 729円 4,550円 7,526円 4,633円 930円 870円
              通常出荷日 5日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目   6日目  
              使用用途 耐油・耐溶剤 品質管理用 品質管理用 - 品質管理用 -
              材質 樹脂部:ポリウレタン樹脂(スベリ止め部分ニトリルゴム)、繊維部:ナイロン95%、ポリウレタン5% - - 掌部:40綿100%天竺編み(ポリ塩化ビニールラミネート)、甲部:40Dナイロンハーフトリコット - -
              内容量 1双 - - 10双入/袋 - -

              テムレス No281 手袋のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              104-78204
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 内容量

              729円

              ( 802円 )
              3個 あり

              5日目

              LL-

              耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました