(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルーム用安全インナー手袋 MT900-CPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-76301
クリーンルーム用安全インナー手袋 MT900-CPシリーズ アンゼンインナーテブクロMT900-CP M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,611円
税込単価
13,872円

【特長】・スーパーアラミド繊維ケブラー(R)を使用した安全用インナー手袋です・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手袋
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    アラミド繊維100%(表)/ナイロン100%(裏)
  • 仕様詳細:
    クリーンパック
  • 内容量:
    10双/袋

型番

104-76301 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-76301 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-76301

M
パウダーフリー
10双/袋

1個

12,611( 13,872円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーアラミド繊維ケブラー(R)を使用した安全用インナー手袋です
・スムーズな手の動きを損なわずに、強さという力を加えました
・クリーンルーム用に『超純水洗浄加工』を施し、クラス100に対応しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用安全インナー手袋 MT900-CPシリーズの型番104-76301のページです。
型番104-76301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンルーム用安全インナー手袋 MT900-CPシリーズ

クリーンルーム用安全インナー手袋 MT900-CPシリーズ

    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720

    300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT720

      PVC手袋ロング テクスチャータイプ(100枚入)

      PVC手袋ロング テクスチャータイプ(100枚入)

        300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

        300℃対応クリーン用耐熱手袋 MT721

          インナー手袋100双 PA330Nシリーズ

          インナー手袋100双 PA330Nシリーズ

            メーカー コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 12,611円 14,391円 3,860円 15,320円 19,340円
            通常出荷日 10日目   10日目   7日目~   1日目   10日目~  
            商品タイプ 手袋 - 手袋 - -
            材質 その他 - その他 - -
            材質詳細 アラミド繊維100%(表)/ナイロン100%(裏) - - - -
            仕様詳細 クリーンパック - - - -
            内容量 10双/袋 - - - -

            クリーンルーム用安全インナー手袋 MT900-CPシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            104-76302
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 仕様 内容量

            12,611円

            ( 13,872円 )
            1個 あり

            10日目

            L--

            クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました