(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 KW-100-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱手袋 KW-100-38

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,000円 32,000円
税込単価
44,000円 35,200円

【仕様】・長さ(mm):380【特長】・防炎性能抜群  綿100%=防炎加工・...

詳細情報を確認する

型番

104-75302 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-75302

1個

40,000円

32,000

( 35,200円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(mm):380
【特長】
・防炎性能抜群  綿100%=防炎加工
・難燃性(LDI値29~32)
・洗濯しても防炎性能が劣化しにくい
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 KW-100-38の型番104-75302のページです。
型番104-75302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱手袋 KW-100-38

耐熱手袋 KW-100-38

    耐熱手袋 KW-100-30

    耐熱手袋 KW-100-30

      耐熱手袋 KW-100-70

      耐熱手袋 KW-100-70

        ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

        ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ベージュ

          ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

          ノーメックス繊維製縫製手袋 MT760 35cm5本指 カフス付き

            ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

            ノーメックス繊維製縫製手袋 MT761 40cm3本指ミトン カフス付き

              ダイローブ手袋 H200 Lサイズ(1双小箱入り)

              ダイローブ手袋 H200 Lサイズ(1双小箱入り)

                ダイローブ耐熱用手袋 H200

                ダイローブ耐熱用手袋 H200

                  ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ35cm2100017

                  ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ35cm2100017

                    ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ58cm2100018

                    ゼテックスプラスダブルパーム手袋 サイズ58cm2100018

                      ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

                      ゼテックスレザーパーム 耐熱手袋 ホワイト×ネイビー

                        ゼテックスプラス(TM)手袋

                        ゼテックスプラス(TM)手袋

                          ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ

                          ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ ニューテックス・インダストリー社 コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ニューテックス・インダストリー社 コクゴ コクゴ
                            通常価格 40,000円 34,000円 53,000円 42,500円 11,639円 12,126円 11,348円 11,348円 34,500円 43,900円 17,885円 22,560円 28,421円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   1日目   10日目   10日目   7日目   7日目   10日目   10日目   1日目   19日目   7日目  

                            耐熱手袋 KW-100-38のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました