(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 KW-100-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱手袋 KW-100-30

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,000円 27,200円
税込単価
37,400円 29,920円

【仕様】・長さ(mm):300【特長】・防炎性能抜群  綿100%=防炎加工・...

詳細情報を確認する

型番

104-75301 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-75301

1個

34,000円

27,200

( 29,920円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(mm):300
【特長】
・防炎性能抜群  綿100%=防炎加工
・難燃性(LDI値29~32)
・洗濯しても防炎性能が劣化しにくい
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱手袋 KW-100-30の型番104-75301のページです。
型番104-75301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱手袋 KW-100-30

耐熱手袋 KW-100-30

    耐熱手袋 KW-100-38

    耐熱手袋 KW-100-38

      耐熱手袋 KW-100-70

      耐熱手袋 KW-100-70

        耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

        耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)(耐熱温度 400℃)

          耐熱手袋 EGF-37

          耐熱手袋 EGF-37

            耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)

            耐熱防災手袋 CGG5・CGG-5(S)

              アラミド耐熱手袋

              アラミド耐熱手袋

                耐熱用手袋

                耐熱用手袋

                  テイケン 耐熱手袋 EGF37L

                  テイケン 耐熱手袋 EGF37L

                    グーデン 耐熱手袋 EGF-38

                    グーデン 耐熱手袋 EGF-38

                      ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                      ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                        マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

                        マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

                          グーデン 耐熱手袋 EGG-32

                          グーデン 耐熱手袋 EGG-32

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン 帝健 アズワン アズワン 帝健 ケニス コクゴ マックス(手袋) ケニス
                            通常価格 34,000円 40,000円 53,000円 3,008円 13,200円 2,916円 1,820円 2,599円 10,502円 6,000円 19,500円 18,396円 1,800円
                            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   10日目   4日目~   4日目  

                            耐熱手袋 KW-100-30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました