(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コクゴ ダイローブ H200-40 L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コクゴ ダイローブ H200-40 L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,983円
税込単価
21,981円

【仕様】・サイズ:L・長さ(mm):400・裏地:化繊・厚み(mm):裏地含...

詳細情報を確認する

型番

104-73401 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-73401

1個

19,983( 21,981円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・長さ(mm):400
・裏地:化繊
・厚み(mm):裏地含 2.95
・カラー:白
・中手材質:断熱布
・材質:シリコーン製
【用途】
・耐熱用:半導体、食品工場、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなど
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コクゴ ダイローブ H200-40 Lの型番104-73401のページです。
型番104-73401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コクゴ ダイローブ H200-40 L

コクゴ ダイローブ H200-40 L

    ダイローブ手袋 H200 Lサイズ(1双小箱入り)

    ダイローブ手袋 H200 Lサイズ(1双小箱入り)

      ダイローブ H200-40 LL

      ダイローブ H200-40 LL

        ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ

        ダイローブ手袋 H200-55 Lサイズ

          耐熱用手袋 ダイローブH200-40

          耐熱用手袋 ダイローブH200-40

            東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

            東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 0716-23-72-81

              シリコン耐熱手袋 H-200

              シリコン耐熱手袋 H-200

                コクゴ ゼテックス手袋

                コクゴ ゼテックス手袋

                  ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                  ゼテックスミットン サイズ58cm2100032

                    耐熱性手袋 H200 LL

                    耐熱性手袋 H200 LL

                      ダイローブ耐熱用手袋 H200

                      ダイローブ耐熱用手袋 H200

                        東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701

                        東京硝子 耐熱性手袋 H200 L 104-05701

                          東京硝子 耐熱手袋

                          東京硝子 耐熱手袋

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ダイヤゴム 東京硝子器械 ケニス コクゴ コクゴ 東京硝子器械 コクゴ 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 19,983円 11,348円 19,983円 28,421円 12,032円 11,914円 12,869円 11,475円 17,622円 11,914円 11,348円 11,914円 20,800円
                            通常出荷日 10日目   7日目   10日目   7日目   2日目~   9日目   4日目   10日目   10日目   6日目   7日目   6日目   6日目~  

                            コクゴ ダイローブ H200-40 Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました