(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム製静電防止指サック S(1000本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム製静電防止指サック S(1000本入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,377円
税込単価
2,615円

【仕様】・サイズ:S・入数:1袋1000本入【特長】・静電気防止処理済みの天然...

詳細情報を確認する

型番

104-70401 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-70401

1個

2,377( 2,615円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:S
・入数:1袋1000本入
【特長】
・静電気防止処理済みの天然ゴム製指サック
・静電気によるパーティクルの吸着を防ぎます。
・カフ(巻き)付きですから、巻き上りを防ぎ、かつ指への装着が非常に容易です。
【用途】
・電子部品・精密機器の組み立て作業
・入数:1000本入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム製静電防止指サック S(1000本入)の型番104-70401のページです。
型番104-70401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

天然ゴム製静電防止指サック S(1000本入)

天然ゴム製静電防止指サック S(1000本入)

    天然ゴム製静電防止指サック M(1000本入)

    天然ゴム製静電防止指サック M(1000本入)

      スポアストレート指サック 4C-M18(1000ヶ入)

      スポアストレート指サック 4C-M18(1000ヶ入)

        スポア口切指サック 2C-M18(1000ヶ入)

        スポア口切指サック 2C-M18(1000ヶ入)

          スポア口切指サック 2C-S15(1000ヶ入)

          スポア口切指サック 2C-S15(1000ヶ入)

            スポア指サック NC-2Z-S151000個入り

            スポア指サック NC-2Z-S151000個入り

              薄指サック

              薄指サック

                ワートナージェルSサイズ

                ワートナージェルSサイズ

                  薄指サック 3-A 口切 大(1000ヶ入)

                  薄指サック 3-A 口切 大(1000ヶ入)

                    巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

                    巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

                      巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                      巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                        巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                        巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ハナキゴム コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                          通常価格 2,377円 2,381円 2,611円 3,000円 3,000円 3,050円 3,435円 222円 3,213円 3,213円 3,213円 3,254円
                          通常出荷日 7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目  

                          天然ゴム製静電防止指サック S(1000本入)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました