(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

7077 制電手袋

型番:104-70203
7077 制電手袋【10個入り】 7077 セイデンテブクロ L

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,206円 4,850円
税込単価
6,827円 5,335円

【特長】・導電糸を編み込み制電効果を上げています・70Dナイロンハーフ生地で伸...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 材質:
    70Dナイロンハーフトリコット98%、超制電性繊維東レルアナ2%
  • 内容量:
    10双入/袋

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

104-70203 解除

この商品は3個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

104-70203の仕様・寸法情報

使用用途静電気防止サイズL
全長(mm)225リスト:紅
材質70Dナイロンハーフトリコット98%、超制電性繊維東レルアナ2%内容量10双入/袋

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-70203

L
225
リスト:紅
10双入/袋

3パック

10個入り

6,206円

4,850

( 5,335円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電糸を編み込み制電効果を上げています
・70Dナイロンハーフ生地で伸びが良い

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7077 制電手袋の型番104-70203のページです。
型番104-70203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

7077 制電手袋

7077 制電手袋

    7077 制電手袋 S 10双

    7077 制電手袋 S 10双

      ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

      ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

        制電ライントップ手袋 A0161-L

        制電ライントップ手袋 A0161-L

          ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

          ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

            勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS

            勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS

              メーカー コクゴ コクゴ ブラストン ケニス ミドリ安全 勝星産業
              通常価格 6,048円 6,048円 3,942円 480円 7,322円 2,989円
              通常出荷日 4日目   4日目   1日目   11日目   5日目   4日目  
              使用用途 静電気防止 - 静電気防止 - 静電気防止 -
              材質 70Dナイロンハーフトリコット98%、超制電性繊維東レルアナ2% - - - - -
              内容量 10双入/袋 - - - - -

              この商品のバリエーション

              型番
              104-70202
              104-70204
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 全長
              (mm)
              内容量

              6,048円

              ( 6,653円 )

              10個入り

              3パック あり

              4日目

              M215リスト:白-

              6,787円

              ( 7,466円 )

              10個入り

              1パック あり

              4日目

              LL235リスト:黄-
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 全長
              (mm)
              内容量

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

              閉じる

              比較リスト