(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

革手袋 103YK フリーサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

革手袋 103YK フリーサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円

【仕様】・サイズ:フリー【特長】・耐磨耗糸(アラミド糸)使用で切れにくい【用...

詳細情報を確認する

型番

104-65903 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-65903

1個

986( 1,085円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:フリー
【特長】
・耐磨耗糸(アラミド糸)使用で切れにくい
【用途】
・建設・土木・溶接作業に最適
・(重作業用)
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革手袋 103YK フリーサイズの型番104-65903のページです。
型番104-65903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

革手袋 103YK フリーサイズ

革手袋 103YK フリーサイズ

    国産牛本革手袋 レインジャーワイド

    国産牛本革手袋 レインジャーワイド

      ミドリ安全 革手袋 牛床革 外縫い MT-152D-W

      ミドリ安全 革手袋 牛床革 外縫い MT-152D-W

        手袋・メカニック(合成革/黒/厚み0.7mm/ゴム絞り)

        手袋・メカニック(合成革/黒/厚み0.7mm/ゴム絞り)

          ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

          ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14牛-白

            豚革 クレスト

            豚革 クレスト

              コヅチ 牛床皮溶接用手袋

              コヅチ 牛床皮溶接用手袋

                ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

                ミドリ安全 豚表革手袋 MT-14豚-白

                  豚表革手袋 豚クレストC (10双入)

                  豚表革手袋 豚クレストC (10双入)

                    ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

                    ミドリ安全 牛表革手袋 MT-14D牛-白

                      サファイア#606

                      サファイア#606

                        背縫い革手コンピアテ付き

                        背縫い革手コンピアテ付き

                          牛表革 クレス

                          牛表革 クレス

                            メーカー コクゴ 富士グローブ ミドリ安全 エスコ ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) コヅチ ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 ホーケン 大中産業 東和コーポレーション(トワロン)
                            通常価格 986円 2,340円 797円 2,600円 1,728円 1,160円 2,557円 1,110円 9,392円 1,553円 469円 8,293円 1,914円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   7日目   1日目~  

                            革手袋 103YK フリーサイズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました