(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力グリップ(二トリルタイプ)(中・重作業用手袋)#360

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力グリップ(二トリルタイプ)(中・重作業用手袋)#360

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
469円
税込単価
516円

【特長】・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用・突き刺しや引っ掻きにも強い...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

104-65202 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-65202

M
240
1双

5個

469( 516円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用
・突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力グリップ(二トリルタイプ)(中・重作業用手袋)#360の型番104-65202のページです。
型番104-65202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力グリップ(二トリルタイプ)(中・重作業用手袋)#360

強力グリップ(二トリルタイプ)(中・重作業用手袋)#360

    強力グリップ ニトリルタイプ No.360

    強力グリップ ニトリルタイプ No.360

      No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

      No.630 ニトリルモデルロング(裏メリヤス)

        メーカー コクゴ ショーワグローブ エステー
        通常価格 469円 588円 480円
        通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
        使用用途 耐油・耐溶剤 作業用 作業用
        商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
        ブルー - -
        内容量 1双 - -

        強力グリップ(二トリルタイプ)(中・重作業用手袋)#360のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        104-65203
        104-65204
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ 全長
        (mm)
        内容量

        469円

        ( 516円 )
        1個 あり

        5日目

        L250-

        469円

        ( 516円 )
        5個 あり

        5日目

        LL260-

        ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました