(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,030円
税込単価
4,433円

【仕様】・サイズ:S・材質:(手の甲)ナイロン100%・   (手の平・表)...

詳細情報を確認する

型番

104-62301 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-62301

1個

4,030( 4,433円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:S
・材質:(手の甲)ナイロン100%
・   (手の平・表)ポリウレタン100%
・   (手の平・裏)ポリエステル100%
【特長】
・ミクロの世界でホコリをガード、低発塵用縫製手袋
・新縫製により指先の違和感をなくし、作業性を向上。
・基布にポリウレタンコーティングをしているため、作業者の手の平部分からの発塵を抑えます。
・入数:10双入/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入の型番104-62301のページです。
型番104-62301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

    サニメントスーパーロング手袋

    サニメントスーパーロング手袋

      ラボメント手袋

      ラボメント手袋

        アズピュア綿スムス手袋

        アズピュア綿スムス手袋

          アズピュア精密作業手袋

          アズピュア精密作業手袋

            サニメントロング手袋

            サニメントロング手袋

              リスト&レッグシールバンド

              リスト&レッグシールバンド

                ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

                ナイロンダブル手袋(マチ付・10双入)

                  メーカー コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ウインセス
                  通常価格 4,030円 3,714円 890円 2,190円 3,100円 2,500円 1,578円 3,329円
                  通常出荷日 9日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  

                  リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました