(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラグマット 410×510×3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラグマット 410×510×3

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
24,231円 ~ 46,523円
税込価格
26,654円 ~ 51,175円

【特長】・帯電防止処理加工してあるため、静電気の発生を押さえます・マットの中央...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
品番
型番
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-13
GSU70
SIR70
100枚入/1箱

1個

46,523( 51,175円 )

8日目

G-13-1
GSU70-2
SIR70-2(50枚入)
250枚入/1箱

1個

24,231( 26,654円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止処理加工してあるため、静電気の発生を押さえます
・マットの中央にミシン目が入っており、手でカットできる使いやすいタイプです
・油・液体を吸収し、日常のメンテナンスや静電気のおきやすい職場におすすめします
【用途】
・油・液体専用(グレー)マットタイプ(ミシン目入り)/ロールタイプ(ミシン目入り)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラグマット 410×510×3

ラグマット 410×510×3

    ラグロール G-13-2SIR75<GSU75>

    ラグロール G-13-2SIR75

      ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入<GSU80>

      ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入

        410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)

        410x510x3mm 吸収マット(油・液体用/100枚)

          MAT411Aピグマットミディアムロール

          MAT411Aピグマットミディアムロール

            ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ

            ピグマット ヘビーウェイト MATシリーズ

              MAT154Aピグマットミディアムウェイ

              MAT154Aピグマットミディアムウェイ

                ピグ油専用エコノミーマット MATシリーズ

                ピグ油専用エコノミーマット MATシリーズ

                  pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)

                  pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)

                    アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m

                    アズワン 液体吸収ロール 40cm×50m

                      吸着マット PS1401 1袋(3枚)

                      吸着マット PS1401 1袋(3枚)

                        pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                        pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                          ピグマット ライトウェイト MATシリーズ

                          ピグマット ライトウェイト MATシリーズ

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン ニューピグコーポレーション アズワン オイルガード ニューピグコーポレーション アズワン
                            通常価格 24,231円 85,098円 20,354円 46,500円 68,207円 22,781円 24,819円 20,025円 50,616円 11,100円 746円 42,086円 22,800円
                            通常出荷日 8日目   8日目   10日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目   3日目   5日目   1日目~  
                            商品タイプ シート - - シート - シート - - カットタイプマット ロール シート カットタイプマット シート
                            用途 オイル用 - - その他 - オイル用 - オイル用 オイル用 - オイル用 オイル用 オイル用
                            サイズ 410×510×3 - - - - - - - - - - - -

                            ラグマット 410×510×3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました