(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-46901
液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプ ラグロール G-70UN3800(45MX1マキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,405円
税込単価
82,946円

帯電防止処理加工・油性、液体、酸、アルカリその他の液体危険物の流出及び飛散防止...

詳細情報を確認する

型番

104-46901 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-46901 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
品番
サイズ
品名
型番
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-46901

ロール
G-70
760mm×45m×3mm
ラグロール
UN3800
GSC3800
45M/1袋

1個

75,405( 82,946円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

帯電防止処理加工・油性、液体、酸、アルカリその他の液体危険物の流出及び飛散防止に即応します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプの型番104-46901のページです。
型番104-46901に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプ

液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプ

    ラグマット G-72UN3800-2(100枚入)

    ラグマット G-72UN3800-2(100枚入)

      ラグマットG-10-2SPC300-2(100枚入)<GSO300-2>

      ラグマットG-10-2SPC300-2(100枚入)

        ラグマット

        ラグマット

          ラグマットG-5SPC100(100枚入)<GSO100>

          ラグマットG-5SPC100(100枚入)

            ラグマット 410×510×3

            ラグマット 410×510×3

              ラグロール G-13-2SIR75<GSU75>

              ラグロール G-13-2SIR75

                油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット

                油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット

                  油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット

                  油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット

                    油専用ピグタフマット MAT452シリーズ

                    油専用ピグタフマット MAT452シリーズ

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン
                      通常価格 22,680円 44,293円 17,931円 31,984円 31,984円 24,231円 85,098円 33,925円 39,738円 9,934円
                      通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   10日目   8日目~  
                      用途 液体危険物用 - - オイル用 - オイル用 - オイル・溶剤用 - オイル用

                      液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      104-46903
                      104-46904
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ 品番 サイズ 品名 型番 備考 内容量

                      22,680円

                      ( 24,948円 )
                      1個 あり

                      10日目

                      シートG-72-1380×480×3mmラグマットUN3800-2-1GSC3800-2-1150枚入/1箱

                      73,178円

                      ( 80,496円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      シートG-77400×400×40mmピローUN3800-7GSC3800-710個/1箱

                      吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました