(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラグマット 帯電防止

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-46411
ラグマット 帯電防止 ラグマット G-82 GSO800

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,870円
税込単価
21,857円

【特長】・撥水性で油だけを強力に吸着します・低コストタイプで経済性も抜群です

詳細情報を確認する

型番

104-46411 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-46411 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
型番
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-46411

380×480×2mm
GSO800
G-82 SPC800
100枚入/箱

1個

19,870( 21,857円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水性で油だけを強力に吸着します
・低コストタイプで経済性も抜群です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラグマット 帯電防止の型番104-46411のページです。
型番104-46411に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラグマット 帯電防止

ラグマット 帯電防止

    ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入<GSU80>

    ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入

      液体吸収材HA8010 パルプ

      液体吸収材HA8010 パルプ

        油吸着マット(水分離型/100枚)油用

        油吸着マット(水分離型/100枚)油用

          油吸収材 イーマット(シートタイプ)

          油吸収材 イーマット(シートタイプ)

            381x483mm  吸収マット(水・油/50枚)

            381x483mm 吸収マット(水・油/50枚)

              ピグスキマーピロー PILシリーズ

              ピグスキマーピロー PILシリーズ

                pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                pig ピグ油専用エコノミーマット ミシン目入 (50枚入)

                  ラミネート液体吸収マット

                  ラミネート液体吸収マット

                    油吸着パッド

                    油吸着パッド

                      油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプ

                      油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用(ライトグレー) マット/ロールタイプ

                        液体吸収マット

                        液体吸収マット

                          ラグロール G-13-2SIR75<GSU75>

                          ラグロール G-13-2SIR75

                            メーカー コクゴ コクゴ アズワン エスコ 松岡紙業 エスコ アズワン ニューピグコーポレーション アズワン エスコ コクゴ アズワン コクゴ
                            通常価格 19,870円 20,354円 21,000円 19,940円 15,545円 13,290円 23,251円 42,086円 16,712円 14,780円 54,275円 13,000円 85,098円
                            通常出荷日 10日目   10日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ シート - - シート シート シート ピロー カットタイプマット - シート - シート -
                            用途 オイル用 - - オイル用 オイル用 オイル・水用 オイル用 オイル用 - オイル用 オイル・水用 - -
                            内容量 100枚入/箱 - - - - - - - - - - - -

                            ラグマット 帯電防止のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            104-46412
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 型番 備考 内容量

                            30,821円

                            ( 33,903円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            380×480×4mmGSO900G-86 SPC900-

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました