(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラグマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-46303
ラグマット ラグマットG-6SPC200GSO200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,093円
税込単価
66,102円

【特長】・水をはじいて油だけ吸収します・あらゆる種類の油を瞬時に吸着します・水...

詳細情報を確認する

型番

104-46303 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-46303 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
品番
サイズ
品名
型番
備考
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-46303

シート
G-6
410×460×4mm
ラグマット
GSO200
G-6SPC200
200枚入/1箱

1個

60,093( 66,102円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水をはじいて油だけ吸収します
・あらゆる種類の油を瞬時に吸着します
・水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します
・ミシン目入りで手でカット出来ます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラグマットの型番104-46303のページです。
型番104-46303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラグマット

ラグマット

    ラグマットG-10-2SPC300-2(100枚入)<GSO300-2>

    ラグマットG-10-2SPC300-2(100枚入)

      ラグマット G-72UN3800-2(100枚入)

      ラグマット G-72UN3800-2(100枚入)

        液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプ

        液体吸収剤(Gシステム) 液体危険物専用(グリーン) ロール/マット/ピロータイプ

          ラグマット 410×510×3

          ラグマット 410×510×3

            ラグロール G-13-2SIR75<GSU75>

            ラグロール G-13-2SIR75

              プロマット用テープつきゴムトレー UE920Xシリーズ

              プロマット用テープつきゴムトレー UE920Xシリーズ

                油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット

                油・液体吸収剤(Gシステム) 油・液体専用吸着マットセット

                  油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット

                  油・液体専用吸着マット L-1 G-281セット

                    メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン コクゴ コクゴ
                    通常価格 31,984円 17,931円 44,293円 22,680円 24,231円 85,098円 42,000円 33,925円 39,738円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   8日目   19日目   8日目   10日目  
                    用途 オイル用 - - 液体危険物用 オイル用 - - オイル・溶剤用 -

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    104-46301
                    104-46304
                    104-46306
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 品番 サイズ 品名 型番 備考 内容量

                    63,000円

                    ( 69,300円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    シートG-4840×1000×4mmラグマットGSO50G-4SPC5050枚入/1箱

                    73,469円

                    ( 80,816円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    ロールG-7960mm×44m×4mmラグロールGSO150G-7SPC15040M/1袋

                    31,984円

                    ( 35,182円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    シートG-10410×460×2mmラグマットGSO300G-10SPC300200枚入/1箱

                    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました