(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中長靴 24/27サイズ(ハト印)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水中長靴 24/27サイズ(ハト印)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,455円  特別価格 
税込価格
25,801円  特別価格 

【特長】サイズを複数取り揃え、水産業などの作業現場で水に濡れにくくなります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 内容量:
    1足

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

104-4490101【仕様】
・サイズ:24.0(cm)
【特長】
・サイズ:24~28cm
・入数:1足
104-4490106【仕様】
・サイズ:27.0(cm)
【特長】
・サイズ:24~28cm
・入数:1足
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
1足

1個

23,455円

19,057

( 20,963円 )

10日目

27
1足

1個

23,455円

19,057

( 20,963円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズを複数取り揃え、水産業などの作業現場で水に濡れにくくなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中長靴 24/27サイズ(ハト印)

水中長靴 24/27サイズ(ハト印)

    胴付長靴 26サイズ

    胴付長靴 26サイズ

      絶縁ゴム長靴 YS-111-9シリーズ

      絶縁ゴム長靴 YS-111-9シリーズ

        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ
        通常価格 23,455円 42,646円 19,131円
        通常出荷日 10日目   10日目   10日目  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴
        規格 規格無し 規格無し 規格無し
        形状 長靴 長靴 長靴
        耐油性 なし なし なし
        静電気帯電防止機能 なし なし あり

        水中長靴 24/27サイズ(ハト印)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました