(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポア口切指サック 2ZN-S15(1000ヶ入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポア口切指サック 2ZN-S15(1000ヶ入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,100円
税込単価
4,510円

【仕様】・口切指サック・品番:2ZN-S15・摘要:ノンパウダー 先端ザラ目付...

詳細情報を確認する

型番

104-31706 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-31706

1個

4,100( 4,510円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・口切指サック
・品番:2ZN-S15
・摘要:ノンパウダー 先端ザラ目付(先端より35mm位エンボス加工)
・長さ:63mm
・肉厚:0.1mm
・内径:15mm
・入数:1袋 1000本入
・※但し、化学反応(薬品)により、ゴム表面を合成ゴム化するため、指サックの色が多少変色(茶色)すると共に、多少滑りやすくなります。なお、ゴム表面を合成ゴム化することにより老化しやすいので、長時間の保存ができません。
【特長】
・精密作業用指サック。
・ノンパウダー 先端ザラ目付
・入数:1000本入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポア口切指サック 2ZN-S15(1000ヶ入)の型番104-31706のページです。
型番104-31706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポア口切指サック 2ZN-S15(1000ヶ入)

スポア口切指サック 2ZN-S15(1000ヶ入)

    スポア口切指サック 2ZN-M18(1000ヶ入)

    スポア口切指サック 2ZN-M18(1000ヶ入)

      スポア口切指サック 2Z-S15(1000ヶ入)

      スポア口切指サック 2Z-S15(1000ヶ入)

        スポア口切指サック 2Z-M18(1000ヶ入)

        スポア口切指サック 2Z-M18(1000ヶ入)

          帯電防止無硫黄指サック 1000入

          帯電防止無硫黄指サック 1000入

            巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

            巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

              指サック(パウダーフリー) S

              指サック(パウダーフリー) S

                スポア指サック NC-2Z-S151000個入り

                スポア指サック NC-2Z-S151000個入り

                  スポア口切指サック 2C-S15(1000ヶ入)

                  スポア口切指サック 2C-S15(1000ヶ入)

                    帯電防止無硫黄指サック

                    帯電防止無硫黄指サック

                      スポアストレート指サック 4-S15(1000ヶ入)

                      スポアストレート指サック 4-S15(1000ヶ入)

                        指サック(パウダーフリー) M

                        指サック(パウダーフリー) M

                          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 コクゴ ケニス コクゴ コクゴ 東京硝子器械 コクゴ ケニス
                          通常価格 4,100円 4,100円 2,411円 2,411円 4,900円 3,213円 3,538円 3,050円 3,000円 2,800円 2,100円 3,130円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   6日目   7日目   7日目   6日目~   5日目   6日目  

                          スポア口切指サック 2ZN-S15(1000ヶ入)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました