(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,034円
税込単価
3,337円

【仕様】・品名:薄指サック 粉なし・大・品番:8-A・摘要:表面の粉が無い・長...

詳細情報を確認する

型番

104-31314 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-31314

1個

3,034( 3,337円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品名:薄指サック 粉なし・大
・品番:8-A
・摘要:表面の粉が無い
・長さ:63~67mm
・肉厚:0.1mm
・内径:18mm
・ 1000本当り重量:420~455g
・入数:(ポリ袋)1000枚
【特長】
・幅広く使える精密作業用指サック。
・指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます。
・口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません。
・指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです。
【用途】により最適な種類をお選び下さい。
・表面の粉が無い
・入数:1000本入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)の型番104-31314のページです。
型番104-31314に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)

薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)

    薄指サック

    薄指サック

      巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

      巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

        薄指サック 3-B 口切 小(1000ヶ入)

        薄指サック 3-B 口切 小(1000ヶ入)

          巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

          巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

            巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

            巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

              薄指サック 3-A 口切 大(1000ヶ入)

              薄指サック 3-A 口切 大(1000ヶ入)

                スポア指サック NC-2Z-S151000個入り

                スポア指サック NC-2Z-S151000個入り

                  スポア口切指サック 2ZN-S15(1000ヶ入)

                  スポア口切指サック 2ZN-S15(1000ヶ入)

                    スポア口切指サック 2Z-S15(1000ヶ入)

                    スポア口切指サック 2Z-S15(1000ヶ入)

                      スポア口切指サック 2ZN-M18(1000ヶ入)

                      スポア口切指サック 2ZN-M18(1000ヶ入)

                        スポアストレート指サック 4-S15(1000ヶ入)

                        スポアストレート指サック 4-S15(1000ヶ入)

                          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                          通常価格 3,034円 3,774円 3,580円 3,535円 3,535円 3,535円 3,535円 3,050円 4,100円 2,411円 4,100円 2,100円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目  

                          薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました