(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄指サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄指サック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,774円
税込単価
4,151円

【特長】・幅広く使える精密作業用指サック・指先部分が厚く、爪による破損を防ぎま...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 内径(mm):
    15
  • 内容量:
    (ポリ袋)1000枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

104-31310 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
摘要1
備考
品番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-31310

60~66
表面の粉がない
薄指サック 口切 中
3-B粉ナシ
1000本当り重量:276~318g
(ポリ袋)1000枚

1個

3,774( 4,151円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広く使える精密作業用指サック
・指先部分が厚く、爪による破損を防ぎます
・口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられず、長時間使用しても疲れません
・指先には細かいスベリ止があり、使いやすい指サックです
・により最適な種類をお選び下さい

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄指サックの型番104-31310のページです。
型番104-31310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄指サック

薄指サック

    薄指サック 3-B 口切 小(1000ヶ入)

    薄指サック 3-B 口切 小(1000ヶ入)

      巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

      巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

        巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

        巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

          薄指サック 3-A 口切 大(1000ヶ入)

          薄指サック 3-A 口切 大(1000ヶ入)

            薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)

            薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)

              巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

              巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

                ナナコ指サック 100本入

                ナナコ指サック 100本入

                  スポア口切指サック 2Z-M18(1000ヶ入)

                  スポア口切指サック 2Z-M18(1000ヶ入)

                    スポア口切指サック 2ZN-M18(1000ヶ入)

                    スポア口切指サック 2ZN-M18(1000ヶ入)

                      指サック(パウダーフリー) L

                      指サック(パウダーフリー) L

                        パール薄指サック 特大

                        パール薄指サック 特大

                          スポア口切指サック 2Z-S15(1000ヶ入)

                          スポア口切指サック 2Z-S15(1000ヶ入)

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ ケニス 船堀ゴム コクゴ
                            通常価格 3,774円 3,535円 3,535円 3,580円 3,535円 3,034円 3,535円 1,100円 2,411円 4,100円 3,800円 3,159円 2,411円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   4日目   2日目   7日目  
                            使用用途 指サック - - - - - - 指サック - - - 指サック -
                            商品タイプ すべり止め - - - - - - すべり止め - - - 天然ゴム -
                            厚さ(mm) 0.1 - - - - - - 0.33 - - - - -
                            内径(mm) 15 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 (ポリ袋)1000枚 - - - - - - 100本入 - - - - -

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました