(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナナコ指サック 小 1-C15 100本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナナコ指サック 小 1-C15 100本入

通常単価(税別)
985円
税込単価
1,084円

【仕様】・品番:1-C15・長さ:47mm・肉厚:0.33mm・内径:15mm...

詳細情報を確認する

型番

104-30503 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-30503

3個

985( 1,084円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:1-C15
・長さ:47mm
・肉厚:0.33mm
・内径:15mm
・入数:100本箱入
【特長】
・滑り止め付きの事務用・軽作業用指サック。
・入数:100本入/箱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナナコ指サック 小 1-C15 100本入の型番104-30503のページです。
型番104-30503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナナコ指サック 小 1-C15 100本入

ナナコ指サック 小 1-C15 100本入

    ナナコ指サック 100本入

    ナナコ指サック 100本入

      指サック(12個)

      指サック(12個)

        指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

        指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

          ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

          ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

            指サック(抗菌仕様/3個)

            指サック(抗菌仕様/3個)

              巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

              巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

                [M] 指カバー(革製)

                [M] 指カバー(革製)

                  導電ペブル(厚)

                  導電ペブル(厚)

                    ノンパウダー指サックMサイズ

                    ノンパウダー指サックMサイズ

                      ノンパウダー指サックSサイズ

                      ノンパウダー指サックSサイズ

                        巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                        巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                          薄指サック

                          薄指サック

                            メーカー コクゴ コクゴ エスコ ミスミ ホーケン エスコ コクゴ エスコ 鈴木ラテックス アズワン アズワン コクゴ コクゴ
                            通常価格 985円 1,100円 277円 2,032円 2,032円 304円 3,213円 1,610円 2,365円 5,100円 5,100円 3,254円 3,435円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   7日目   7日目  

                            ナナコ指サック 小 1-C15 100本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました