(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナナコ指サック 100本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ナナコ指サック 100本入

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,100円
税込価格
1,210円

天然ゴム製RoHS規制物質不使用、環境負荷物質不使用の滑り止め付きの事務用・軽...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
内径(mm)
サイズ詳細
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
56
19
1-A19
100本入

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

61
15
1-B15
100本入

3個

1,100( 1,210円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

天然ゴム製
RoHS規制物質不使用、環境負荷物質不使用の滑り止め付きの事務用・軽作業用指サック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナナコ指サック 100本入

ナナコ指サック 100本入

    指サック(12個)

    指サック(12個)

      指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

      指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

        ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

        ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

          指サック(抗菌仕様/3個)

          指サック(抗菌仕様/3個)

            巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

            巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

              [M] 指カバー(革製)

              [M] 指カバー(革製)

                導電ペブル(厚)

                導電ペブル(厚)

                  ノンパウダー指サックMサイズ

                  ノンパウダー指サックMサイズ

                    ノンパウダー指サックSサイズ

                    ノンパウダー指サックSサイズ

                      巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                      巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                        薄指サック

                        薄指サック

                          薄指サック 3-B 口切 小(1000ヶ入)

                          薄指サック 3-B 口切 小(1000ヶ入)

                            メーカー コクゴ エスコ ミスミ ホーケン エスコ コクゴ エスコ 鈴木ラテックス アズワン アズワン コクゴ コクゴ コクゴ
                            通常価格 1,100円 277円 2,032円 2,032円 304円 3,213円 1,610円 2,365円 5,100円 5,100円 3,254円 3,435円 3,213円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目  
                            使用用途 指サック 指サック 作業用 作業用 指サック - 指サック 指サック - - - 指サック -
                            商品タイプ すべり止め - 天然ゴム 天然ゴム - - 革手 天然ゴム - - - すべり止め -
                            厚さ(mm) 0.33 - - - - - - - - - - 0.1 -
                            内容量 100本入 - - - - - - - - - - (ポリ袋)1000枚 -

                            ナナコ指サック 100本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました