(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペブル指サック 100本入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペブル指サック 100本入

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,605円
税込単価
1,766円

天然ゴム製RoHS規制物質不使用、環境負荷物質不使用の滑り止め付きの作業用指サ...

詳細情報を確認する

型番

104-30402 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
厚さ(mm)
内径(mm)
サイズ詳細
品番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-30402

47
0.37
18
B18
100本入

1個

1,605( 1,766円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

天然ゴム製
RoHS規制物質不使用、環境負荷物質不使用の滑り止め付きの作業用指サック

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペブル指サック 100本入の型番104-30402のページです。
型番104-30402に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペブル指サック 100本入

ペブル指サック 100本入

    ナナコ指サック 100本入

    ナナコ指サック 100本入

      ナナコ指サック 小 1-C15 100本入

      ナナコ指サック 小 1-C15 100本入

        農業用・工業用(ネズ)指サック

        農業用・工業用(ネズ)指サック

          指サック(抗菌仕様/3個)

          指サック(抗菌仕様/3個)

            指サック オレンジ KMシリーズ

            指サック オレンジ KMシリーズ

              ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

              ワークコット ラテックス 粉無 ストレート

                巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                巻指サック 1-B 小(1000ヶ入)

                  指サック(導電性)

                  指サック(導電性)

                    巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

                    巻指サック 1-A 粉トリ大(1000ヶ入)

                      巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                      巻指サック 1-A 大(1000ヶ入)

                        薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)

                        薄指サック 8-A 粉ナシ・大(1000ヶ入)

                          指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

                          指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ ハナキゴム エスコ プラス ホーケン コクゴ エスコ コクゴ コクゴ コクゴ ミスミ
                            通常価格 1,605円 1,100円 985円 12,083円 304円 305円 2,032円 3,213円 4,400円 3,213円 3,254円 2,766円 2,032円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 指サック 指サック - 指サック 指サック 指サック 作業用 - 指サック - - - 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め - 天然ゴム - すべり止め 天然ゴム - 天然ゴム - - - 天然ゴム
                            内容量 100本入 100本入 - - - - - - - - - - -

                            ペブル指サック 100本入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました