(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【特長】・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋・特殊...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    背抜き
  • 色:
    グリーン
  • 内容量:
    1双

型番

104-23407 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-23407

LL
1双

10個

400( 440円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋
・特殊スベリ止め加工により、高い滑り止め効果を発揮
・人間の手の自然な形に近い独自の立体成型で長時間の作業でも疲れにくい
・独自の製造工程により、天然ゴム特有の臭いを抑えています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズの型番104-23407のページです。
型番104-23407に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズ

グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズ

    グリップ手袋 グリーン#310 Lサイズ

    グリップ手袋 グリーン#310 Lサイズ

      グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズ

      グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズ

        PU-WAVE(ピーユーウェーブ)(中・重作業用手袋) ブラック

        PU-WAVE(ピーユーウェーブ)(中・重作業用手袋) ブラック

          パワーフィット手袋 B0400

          パワーフィット手袋 B0400

            アズピュア精密作業手袋

            アズピュア精密作業手袋

              リスト&レッグシールバンド

              リスト&レッグシールバンド

                サニメントスーパーロング手袋

                サニメントスーパーロング手袋

                  アズピュア綿スムス手袋

                  アズピュア綿スムス手袋

                    ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

                    ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

                      ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

                      ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

                        リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

                        リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

                          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン アズワン アズワン アズワン コクゴ ミドリ安全 コクゴ
                          通常価格 400円 400円 400円 698円 329円 3,100円 1,578円 3,714円 2,190円 272円 1,139円 4,030円
                          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   9日目  
                          仕様 背抜き - - - - - - ロング - - - -
                          グリーン - - ブラック - - - - - - - -
                          内容量 1双 - - 1双 1双 - - - - - - -

                          グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          104-23402
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          サイズ 内容量

                          400円

                          ( 440円 )
                          10個 -

                          7日目

                          M-

                          背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました