(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズ

通常単価(税別)
400円
税込単価
440円

【仕様】・サイズ:S・長さ(mm):220・カラー:グリーン【特長】・天然ゴ...

詳細情報を確認する

型番

104-23401 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-23401

10個

400( 440円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:S
・長さ(mm):220
・カラー:グリーン
【特長】
・天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋。
・特殊スベリ止め加工により、高い滑り止め効果を発揮。
・人間の手の自然な形に近い独自の立体成型で長時間の作業でも疲れにくい。
・独自の製造工程により、天然ゴム特有の臭いを抑えています。
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズの型番104-23401のページです。
型番104-23401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズ

グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズ

    グリップ手袋 グリーン#310 Lサイズ

    グリップ手袋 グリーン#310 Lサイズ

      グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズ

      グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズ

        パワーフィット手袋 B0400

        パワーフィット手袋 B0400

          パワーフィット手袋 Lサイズ B0400

          パワーフィット手袋 Lサイズ B0400

            ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)

            ニューロングエラスト ブチル手袋 6・7インチ 0.6mm(#600)

              ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

              ソアテックトップフィット手袋 Lサイズ B0601

                ソアテックトップフィット手袋 B0601

                ソアテックトップフィット手袋 B0601

                  リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

                  リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

                    サニメント手袋 抗菌タイプ エンボス付

                    サニメント手袋 抗菌タイプ エンボス付

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ アズワン
                      通常価格 400円 400円 400円 388円 388円 51,037円 293円 290円 4,030円 1,370円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目  

                      グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました