(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿手袋 S・Mサイズ(1打袋入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

綿手袋 S・Mサイズ(1打袋入)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,579円
税込単価
1,737円

【特長】・綿100%の精密作業用マチなし手袋【用途】・精密・軽作業用

詳細情報を確認する

型番

104-23102 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-23102

M
1打入

1個

1,579( 1,737円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%の精密作業用マチなし手袋
【用途】
・精密・軽作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿手袋 S・Mサイズ(1打袋入)の型番104-23102のページです。
型番104-23102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿手袋 S・Mサイズ(1打袋入)

綿手袋 S・Mサイズ(1打袋入)

    綿手袋 Lサイズ(1打袋入)

    綿手袋 Lサイズ(1打袋入)

      004771113 綿手袋 #402

      004771113 綿手袋 #402

        綿手袋

        綿手袋

          サニメントロング手袋

          サニメントロング手袋

            品質管理用手袋 M マチ付

            品質管理用手袋 M マチ付

              品質管理用手袋 L マチ付

              品質管理用手袋 L マチ付

                004771105 綿手袋 #143

                004771105 綿手袋 #143

                  川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

                  川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

                    サニメントスーパーロング手袋

                    サニメントスーパーロング手袋

                      メーカー コクゴ コクゴ アズワン ウインセス アズワン ケニス ケニス アズワン 川西工業 アズワン
                      通常価格 1,579円 1,579円 890円 1,532円 2,500円 1,712円 1,712円 280円 1,997円 3,714円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   6日目   1日目   7日目   1日目  
                      仕様 マチナシ - 手の平コート マチナシ ロング - - - - ロング
                      内容量 1打入 - - - - - - - - -

                      綿手袋 S・Mサイズ(1打袋入)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました