(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポーキィ手袋 L 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポーキィ手袋 L 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【仕様】・サイズ:L・カラー:黄【特長】・柔らかな豚皮を使用し、建築、機械操...

詳細情報を確認する

型番

104-22104 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-22104

1個

1,500( 1,650円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・カラー:黄
【特長】
・柔らかな豚皮を使用し、建築、機械操作、塗装等に開発された手袋です。
・入数:1双

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポーキィ手袋 L 黄の型番104-22104のページです。
型番104-22104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポーキィ手袋 L 黄

ポーキィ手袋 L 黄

    クレスト手袋 白

    クレスト手袋 白

      クレスト手袋 Mサイズ 白

      クレスト手袋 Mサイズ 白

        牛革クレスト甲メリヤス手袋

        牛革クレスト甲メリヤス手袋

          豚革フィット手袋

          豚革フィット手袋

            マジック式手袋豚本革製

            マジック式手袋豚本革製

              羊革手袋 セイバーNo.75 白

              羊革手袋 セイバーNo.75 白

                牛革クレストレンジャー手袋 当付

                牛革クレストレンジャー手袋 当付

                  豚本革手袋 PL715

                  豚本革手袋 PL715

                    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L

                    シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 L

                      鹿皮手袋

                      鹿皮手袋

                        牛床革手袋(袖口ゴムタック式) 126

                        牛床革手袋(袖口ゴムタック式) 126

                          シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                          シモン 牛本革手袋 甲メリヤス袖口ゴムタック CG126 M

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ 南村製作所 南村製作所 トラスコ中山 シモン 南村製作所 シモン シモン アズワン シモン シモン
                            通常価格 1,500円 2,150円 2,150円 1,047円 937円 1,294円 4,650円 1,299円 1,171円 1,872円 8,600円 939円 1,872円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            ポーキィ手袋 L 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました