(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

【仕様】・サイズ:M・全長(mm):600・カラー:ピンク【特長】・肩までの...

詳細情報を確認する

型番

104-20601 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-20601

3個

1,350( 1,485円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:M
・全長(mm):600
・カラー:ピンク
【特長】
・肩までのロングタイプで腕全体を保護します。
・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
・手袋部分は厚手でやわらかく、傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化しています。
・フタル酸エステル系可塑剤は使用していません。
・入数:1双

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンクの型番104-20601のページです。
型番104-20601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンク

    ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

    ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 L 紫

      腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

      腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

        手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

        手袋(腕カバー付/厚手・塩化ビニール)

          腕カバー付厚手 №140 L 1双入

          腕カバー付厚手 №140 L 1双入

            腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

            腕カバー付手袋 ニトローブ TYPE-R65

              腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

              腕カバー付手袋No.660ニトリルモデル

                腕カバー付厚手手袋 No.140

                腕カバー付厚手手袋 No.140

                  手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

                  手袋(腕カバー付/薄手・塩化ビニール)

                    ビニール手袋 240※ロングタイプ・裏毛なし

                    ビニール手袋 240※ロングタイプ・裏毛なし

                      腕カバー付薄手 No.240

                      腕カバー付薄手 No.240

                        腕カバー付ニュービニローブ №645 M

                        腕カバー付ニュービニローブ №645 M

                          ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

                          ミエローブ(R)No.300 腕カバー付き 手袋

                            メーカー コクゴ コクゴ ショーワグローブ エスコ 三商 ショーワグローブ エステー ショーワグローブ エスコ ショーワグローブ ショーワグローブ コクゴ 三重化学工業
                            通常価格 1,350円 1,350円 1,454円 1,410円 1,714円 1,748円 1,346円 1,474円 840円 977円 977円 1,400円 1,517円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 ニトリルゴム 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付
                            仕様 ロング ロング 指先コート ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング ロング -
                            サイズ M L - - L - - - - - - M -
                            全長(mm) 600 650 - - - - - - - - - 600 -

                            ビニローブ腕カバー付ニュー厚手№140 M ピンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            腕カバー付手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました