(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 223

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-19005
ダイローブ手袋 223 ダイローブテブクロ 223 LL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,355円
税込単価
2,591円

【特長】・一般作業から溶剤を使用する軽作業まで幅広く使用できます。ダイローブの...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 厚さ(mm):
    1.0(裏地含)
  • 色:
  • 材質:
    裏地:綿100%のメリヤス
  • 内容量:
    1双

型番

104-19005 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-19005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-19005

LL
330
1双

1個

2,355( 2,591円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般作業から溶剤を使用する軽作業まで幅広く使用できます。ダイローブの耐溶剤用手袋の中で最も柔らかいタイプです
・滑り止めシワ加工

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 223の型番104-19005のページです。
型番104-19005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 223

ダイローブ手袋 223

    ダイローブ手袋 223 Lサイズ

    ダイローブ手袋 223 Lサイズ

      ダイローブ手袋 220-33 Lサイズ

      ダイローブ手袋 220-33 Lサイズ

        ダイローブ手袋 220-55 Lサイズ

        ダイローブ手袋 220-55 Lサイズ

          ダイローブ手袋 H202

          ダイローブ手袋 H202

            ダイローブ手袋 H201 Lサイズ(1双小箱入り)

            ダイローブ手袋 H201 Lサイズ(1双小箱入り)

              ダイローブ手袋 H203-60Lサイズ

              ダイローブ手袋 H203-60Lサイズ

                ダイローブ手袋 #440

                ダイローブ手袋 #440

                  耐油ロングビニローブ No.660

                  耐油ロングビニローブ No.660

                    耐油ビニローブ No.650(シームレス手袋)

                    耐油ビニローブ No.650(シームレス手袋)

                      耐油ビニローブ №650 LLサイズ

                      耐油ビニローブ №650 LLサイズ

                        メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ
                        通常価格 2,320円 2,320円 2,500円 5,799円 3,223円 7,968円 18,445円 2,882円 540円 600円 600円
                        通常出荷日 7日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目   8日目   7日目   5日目~   5日目~   5日目  
                        使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 -
                        商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン - - その他 その他 その他 ポリウレタン 塩化ビニール 塩化ビニール -
                        厚さ(mm) 1.0(裏地含) 1.0(裏地含) - - 0.35 1.15(裏地含) 0.75 0.95(裏地含) - - -
                        - - 半透明 半透明 半透明 - - -
                        材質 裏地:綿100%のメリヤス 裏地:綿100%のメリヤス - - シリコーン製、裏地:なし シリコーン製、裏地:化繊 シリコーン製、裏地:なし 裏地:綿100%のメリヤス - - -

                        ダイローブ手袋 223のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        104-19001
                        104-19003
                        104-19004
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 全長
                        (mm)
                        内容量

                        2,320円

                        ( 2,552円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        LW330-

                        2,320円

                        ( 2,552円 )
                        1個 あり

                        7日目

                        M310-

                        2,320円

                        ( 2,552円 )
                        3個 -

                        7日目

                        S310-

                        耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました