(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 H203-60Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイローブ手袋 H203-60Lサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,445円
税込単価
20,290円

【仕様】・サイズ:L・長さ(mm):600・袖口外径(mm):150・裏地:...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 全長(mm):
    600
  • 厚さ(mm):
    0.75
  • 掌部の幅(mm):
    120
  • 色:
    半透明
  • 中指長さ(mm):
    80
  • 袖口外径(cm):
    15
  • 材質:
    シリコーン製、裏地:なし
  • 内容量:
    1双

型番

104-11401 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-11401

1双

1個

18,445( 20,290円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:L
・長さ(mm):600
・袖口外径(mm):150
・裏地:なし
・厚み(mm):0.75
・カラー:半透明
・材質:シリコーン製
【特長】
・ダイローブ耐溶剤用手袋H203のロングタイプです。
・H203の長型
・入数:1双

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 H203-60Lサイズの型番104-11401のページです。
型番104-11401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 H203-60Lサイズ

ダイローブ手袋 H203-60Lサイズ

    ダイローブ手袋 H203 Mサイズ(1双小箱入り)

    ダイローブ手袋 H203 Mサイズ(1双小箱入り)

      ダイローブ手袋 H203 Lサイズ(1双小箱入り)

      ダイローブ手袋 H203 Lサイズ(1双小箱入り)

        ダイローブ手袋 H202

        ダイローブ手袋 H202

          ダイローブ手袋 223 Lサイズ

          ダイローブ手袋 223 Lサイズ

            コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズ

            コクゴ ダイローブ手袋#5500-55 Lサイズ

              ダイローブ手袋 #550 LWサイズ(1双袋入り)

              ダイローブ手袋 #550 LWサイズ(1双袋入り)

                ダイローブ手袋 H201 Lサイズ(1双小箱入り)

                ダイローブ手袋 H201 Lサイズ(1双小箱入り)

                  ダイローブ手袋 223

                  ダイローブ手袋 223

                    耐油ロングビニローブ No.660

                    耐油ロングビニローブ No.660

                      耐溶剤手袋 レギュラー №680 L 1双入

                      耐溶剤手袋 レギュラー №680 L 1双入

                        ダイローブ手袋 #550 Lサイズ(1双袋入り)

                        ダイローブ手袋 #550 Lサイズ(1双袋入り)

                          メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ 三商 コクゴ
                          通常価格 18,445円 7,431円 7,431円 3,223円 2,320円 5,978円 3,408円 7,968円 2,320円 540円 2,400円 3,211円
                          通常出荷日 8日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   5日目~   2日目   7日目  
                          使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                          商品タイプ その他 その他 その他 その他 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン その他 ポリウレタン 塩化ビニール ポリウレタン ポリウレタン
                          仕様 ロング - - - - ロング - - - - - -
                          サイズ L M L - L L LW L - - L L
                          全長(mm) 600 300 300 300 330 550 330 330 - - - 330

                          ダイローブ手袋 H203-60Lサイズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました