(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイローブ手袋 H202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:104-11201
ダイローブ手袋 H202 ダイローブテブクロ H202 Lサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,546円
税込単価
3,901円

機械作業、鉄鋼業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業、薬品製造業など様々な油・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    薄く柔らかい
  • 全長(mm):
    300
  • 厚さ(mm):
    0.35
  • 色:
    半透明
  • 材質:
    シリコーン製、裏地:なし
  • 内容量:
    1双

型番

104-11201 解除

Loading...

 
カタログを表示

104-11201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
掌部の幅(mm)
中指長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

104-11201

L
120
80
1双

1個

3,546( 3,901円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械作業、鉄鋼業、理化学、部品洗浄、塗装作業、印刷業、薬品製造業など様々な油・溶剤を使用する作業にお使いいただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブ手袋 H202の型番104-11201のページです。
型番104-11201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイローブ手袋 H202

ダイローブ手袋 H202

    ダイローブ手袋 H203 Mサイズ(1双小箱入り)

    ダイローブ手袋 H203 Mサイズ(1双小箱入り)

      ダイローブ手袋 H203 Lサイズ(1双小箱入り)

      ダイローブ手袋 H203 Lサイズ(1双小箱入り)

        ダイローブ手袋 223

        ダイローブ手袋 223

          ダイローブ手袋 223 Lサイズ

          ダイローブ手袋 223 Lサイズ

            ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

            ダイローブ手袋 #20 Sサイズ

              手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

              手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)

                ダイローブ手袋 H203-60Lサイズ

                ダイローブ手袋 H203-60Lサイズ

                  手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)

                  手袋・耐油(塩化ビニール・綿シームレス裏)

                    ダイローブ手袋 H201 Lサイズ(1双小箱入り)

                    ダイローブ手袋 H201 Lサイズ(1双小箱入り)

                      メーカー コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ コクゴ エスコ コクゴ エスコ コクゴ
                      通常価格 3,223円 7,431円 7,431円 2,320円 2,320円 1,600円 1,310円 18,445円 1,290円 7,968円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
                      使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                      商品タイプ その他 その他 その他 ポリウレタン ポリウレタン - すべり止め その他 塩化ビニール その他
                      詳細タイプ 薄く柔らかい - - - - - - - - -
                      全長(mm) 300 300 300 - 330 - - 600 - 330
                      厚さ(mm) 0.35 0.75 0.75 1.0(裏地含) 1.0(裏地含) - - 0.75 - 1.15(裏地含)

                      ダイローブ手袋 H202のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      104-11202
                      104-11203
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 掌部の幅
                      (mm)
                      中指長さ
                      (mm)
                      内容量

                      3,223円

                      ( 3,545円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      M11274-

                      3,223円

                      ( 3,545円 )
                      1個 あり

                      7日目

                      S9466-

                      耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました