(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

通常価格(税別)
1,183円
税込価格
1,301円

【特長】・超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵の耐切創手袋です・耐候性に優れ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
1双

3個

1,183( 1,301円 )

7日目

L
1双

3個

1,183( 1,301円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵の耐切創手袋です
・耐候性に優れており、洗濯により繰り返し使用可能
・耐切創性・手の平コート手袋
・手のひらにポリウレタンをコートしているため、高い滑り止め効果を発揮
・長繊維を採用している為手袋からホコリや糸くずの発生を抑えます
【用途】
・弱電・精密機械業/紙器製造業/食品工場/研究機関など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)

    ケミスターフィンガー Lサイズ

    ケミスターフィンガー Lサイズ

      ケミスターフィンガー Mサイズ

      ケミスターフィンガー Mサイズ

        ケミスターパームFS 544 1双入

        ケミスターパームFS 544 1双入

          ケミスターパームFS No.544 手袋

          ケミスターパームFS No.544 手袋

            ケミスターパーム手袋 540

            ケミスターパーム手袋 540

              ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

              ケミスターフルコート手袋 550【耐切創レベル2・フルコート手袋】

                ケミスターパーム 個別包装 No.544Lサイズ オーバーロック部:ライトブルー

                ケミスターパーム 個別包装 No.544Lサイズ オーバーロック部:ライトブルー

                  耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                  耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                    耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

                    耐切創手袋 耐切創ピッタリ倶楽部

                      シュレガード パームコート

                      シュレガード パームコート

                        ケミスターフルコート手袋 550(耐切創レベル2・フルコート手袋)

                        ケミスターフルコート手袋 550(耐切創レベル2・フルコート手袋)

                          耐切創アラミド手袋(インナー)

                          耐切創アラミド手袋(インナー)

                            メーカー コクゴ コクゴ コクゴ 東京硝子器械 コクゴ ショーワグローブ ショーワグローブ コクゴ 川西工業 川西工業 川西工業 ショーワグローブ アズワン
                            通常価格 1,183円 1,180円 1,180円 1,466円 1,450円 1,842円 13,284円 1,406円 1,752円 1,980円 810円 13,284円 576円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   4日目~   5日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            使用用途 耐切創 - - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 作業用 耐切創 耐切創
                            仕様 手の平コート - - - - - ロング - - 手の平コート - ロング -
                            備考 EN388 Cut Resistant Level:Level2 - - - EN388 Cut Resistant Test:Level3 - - - - - - - -
                            内容量 1双 - - - - - - - - - - - -

                            ケミスターパーム(耐切創性手のひらスベリ止め付き手袋)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました